Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, měkčené-PVC.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Tvrdost Shore 92 A.
UV stabilní.
ØD = vnější průměr trubek, na které se příslušná krytka nasazuje.
Použití:Krytky slouží jako ochrana proti ostrým hranám trubek.Teplotní rozsah:Odolnost vůči nízkým teplotám až do cca -15 °C při zatížení.Montáž:Mírné zahřátí na cca 40 °C zjednodušuje montáž, zvyšuje přilnavost a umožňuje vyrovnat větší tolerance trubek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29056-05 Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky 132 kB

Výkresy

Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

LCADPřís.CenaObjednat
29056-05-065,8-6,210 0,14 €
29056-05-087,9-8,511 0,22 €
29056-05-109,8-10,213 0,24 €
29056-05-1211,8-12,815 0,26 €
29056-05-1615,5-16,522,5 0,29 €
29056-05-1817,8-18,821 0,30 €
29056-05-1918,8-19,422 0,38 €
29056-05-2019,4-20,821,5 0,33 €
29056-05-2221,8-2322 0,38 €
29056-05-2524,5-2624 0,51 €
29056-05-2726,5-2826 0,66 €
29056-05-2827,5-2925 0,67 €
29056-05-3029,5-31,526 0,67 €
29056-05-3231,5-33,526 0,70 €
29056-05-3433-35,526 0,85 €
29056-05-3837-3927 1,04 €
29056-05-4039-4126 1,18 €
29056-05-4241-4326 1,18 €
29056-05-4342-44,526 1,23 €
29056-05-4544-4626 1,33 €
29056-05-4847-49,527 1,35 €
29056-05-5048,5-5127 1,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83