Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
29022

Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Přímé trubkové spojky slouží ke axiálnímu připojení. Šroubují se na stroje nebo stojany. Dvojitý kulový kloub, který lze volně otáčet o 60°, spojuje dvě trubkové spojky v přímém směru.
To umožňuje velmi flexibilní nastavitelné konstrukce trubek a je alternativou k běžným svařovaným konstrukcím.
Materiál:Hliníková litina.
Šroub s válcovou hlavou podle ISO 4762 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Možnost kombinace s jinými trubkovými spoji konstrukční velikosti 30 mm.

Speciální povrchová úprava kulového kloubu zaručuje vysokopevnostní upnutí.

Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.
Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.
Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29022 Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem 325 kB

Výkresy

Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

EILMNRMb (Nm)CADPřís.CenaObjednat
29022-53030230,1405318433804740 139,43 €