Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
29030

Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky kloubové patky s vnitřním ozubením lze spojit s trubkovými spojkami kloubové patky s vnějším ozubením (29026) do jednoho kloubového prvku.Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29030 Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením 363 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 328 kB

Výkresy

Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKMNPRSTCADPřís.CenaObjednat
29030-185,3 (2x)15256,125405035-2054,55,5M6-DIN 9855 1,82 €
29030-306,5 (4x)2237,58,1406075756032,57,56,68,2M8-DIN 9857 4,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83