Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.

Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29014 Trubkové spojky přírubové nerezová ocel 503 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky přírubové nerezová ocel

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFGHKLMNPSUCADPřís.CenaObjednat
29014-112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 35,40 €

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGHKLMNOPSCADPřís.CenaObjednat
29014-130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 61,10 €
29014-140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 105,41 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83