Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29120 Křížové svorky pro vedení 316 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 118 kB

Výkresy

Křížové svorky pro vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp E

ABCMV1V2CADPřís.CenaObjednat
29120-181818186625,520M6x16M6x16 21,55 €
29120-30203020994033M8x25M8x25 25,46 €
29120-30303030994033M8x25M8x25 25,46 €
29120-402040201094036M10x30M8x25 38,18 €
29120-404040401376045M10x30M10x30 39,16 €
29120-504050401547054M10x35M10x35 43,09 €
29120-505050501547054M10x35M10x35 43,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83