Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29135 Stavěcí svorka pro vedení 248 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 118 kB

Výkresy

Stavěcí svorka pro vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
Typ E

B

CDLM1M2M3M4V1CADPřís.CenaObjednat
29135-1811842425,53728283030M6x20 23,49 €
29135-3023060606,55040424245M8x25 19,98 €
29135-4014090908,57060606464M10x30 34,26 €
29135-5015010510510,58574748080M10x35 38,07 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83