Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
29030

Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový odlitek.
Matice, z oceli.
Provedení: hladce vyleštěno.
Matice, pozinkovaná.
Upozornění:Trubkové kloubové spojky s vnitřním ozubením lze s trubkovými kloubovými spojkami s vnějším ozubením (29026) spojit do jednoho kloubového prvku.

Max. krouticí moment k dotažení svěracích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Šestihranná matice DIN 985
- Šestihranné šrouby DIN 933
- Šroub s válcovou hlavou DIN 6912
Odkaz na výkres:
1) 15° ozubení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29030 Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením 221 kB

Výkresy

Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

CDEGHKLMNSCADPřís.CenaObjednat
29030-5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 14,62 €
29030-5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 15,46 €
29030-5408,5 (4x)22115610010076724410M10 25,82 €