Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Trubkové patní spojky se používají pro povrchové úhlové připojení. Šroubují se na stroje nebo stojany.
Trubkové spojky mají na kulovém kloubu připojovací desku otočnou o 360°.
K nim lze připojit a individuálně nastavit součásti, jako jsou snímače, reflektory a další prvky. Vhodné pro součásti, které je třeba přesně vyrovnat a častěji nastavovat.
Rozsah vychylení připojovací desky činí minimálně 60°.
Materiál:Hliníková litina.
Šroub s válcovou hlavou podle ISO 4762 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Lze kombinovat s dalšími trubkovými spojkami konstrukční velikosti 18 mm a 30 mm.

Speciální povrchová úprava kulového kloubu zajišťuje vysokopevnostní upnutí.

Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.
Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.
Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29010 Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem 415 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem

Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem, provedení A

více informací

Výkresy

Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CADPřís.CenaObjednat
29010-5181A5,521M5X1050154020305830538409 49,82 €

Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem, provedení B

více informací

Výkresy

Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBCD

D1HKLMNOUJPRWMb (Nm)CADPřís.CenaObjednat
29010-5301B730M65,81638,18060839,542,53441,545,530,240 74,41 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83