Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:* Oválná díra.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29130 Čelní svorka pro vedení 426 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 118 kB

Výkresy

Čelní svorka pro vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADPřís.CenaObjednat
29130-18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 20,56 €
29130-30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 23,49 €
29130-404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 39,16 €
29130-50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 40,16 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83