Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29006 Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel 655 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
29006-11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 36,43 €

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
29006-13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 73,99 €
29006-14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 118,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83