Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:* Oválná díra.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29014 Čelní svorky hliník 298 kB

Výkresy

Čelní svorky hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCADPřís.CenaObjednat
29014-512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  15,35 €
29014-525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  15,35 €
29014-530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  15,35 €
29014-540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  25,84 €
29014-550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  26,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83