Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel 1.0037.
Hliník EN AW-6060.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Hliník, eloxovaný.
Upozornění:Tolerance se u trubek s kruhovým a čtvercovým profilem stanovují individuálně, a to v závislosti na celém systému upínaných trubek.

*Hliník čtyřhranná trubka 10X10 lze dodat výlučně jako plný materiál.
Na vyžádání:- přířez podle požadavků (L max. 5000 mm)
- nerezové trubky (L max. 3000 mm)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29050 Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem 177 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem

Kulaté trubky

více informací

Výkresy

Kulaté trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
NázevD1D2LCADPřís.CenaObjednat
29050-0112X500ocelØ12 x 1,512 ±0,19500 6,64 €
29050-0112X1000ocelØ12 x 1,512 ±0,191000 13,19 €
29050-0112X2000ocelØ12 x 1,512 ±0,192000 26,38 €
29050-0114X500ocelØ14 x 1,514 ±0,111500 8,86 €
29050-0114X1000ocelØ14 x 1,514 ±0,1111000 17,73 €
29050-0114X2000ocelØ14 x 1,514 ±0,1112000 35,51 €
29050-0115X500ocelØ15 x 1,515 ±0,112500 9,15 €
29050-0115X1000ocelØ15 x 1,515 ±0,1121000 18,30 €
29050-0115X2000ocelØ15 x 1,515 ±0,1122000 36,55 €
29050-0116X500ocelØ16 x 1,516 ±0,113500 8,43 €
29050-0116X1000ocelØ16 x 1,516 ±0,1131000 16,89 €
29050-0116X2000ocelØ16 x 1,516 ±0,1132000 33,71 €
29050-0118X500ocelØ18 x 1,518 ±0,115500 9,36 €
29050-0118X1000ocelØ18 x 1,518 ±0,1151000 18,69 €
29050-0118X2000ocelØ18 x 1,518 ±0,1152000 37,35 €
29050-0120X500ocelØ20 x 220 ±0,116500 10,47 €
29050-0120X1000ocelØ20 x 220 ±0,1161000 20,88 €
29050-0120X2000ocelØ20 x 220 ±0,1162000 41,76 €
29050-0125X500ocelØ25 x 225 ±0,121500 12,82 €
29050-0125X1000ocelØ25 x 225 ±0,1211000 25,63 €
29050-0125X2000ocelØ25 x 225 ±0,1212000 51,29 €
29050-0130X500ocelØ30 x 230 ±0,126500 12,32 €
29050-0130X1000ocelØ30 x 230 ±0,1261000 24,54 €
29050-0130X2000ocelØ30 x 230 ±0,1262000 49,08 €
29050-0140X500ocelØ40 x 440 ±0,1532500 21,01 €
29050-0140X1000ocelØ40 x 440 ±0,15321000 42,03 €
29050-0140X2000ocelØ40 x 440 ±0,15322000 83,75 €
29050-0150X500ocelØ50 x 450 ±0,242500 28,58 €
29050-0150X1000ocelØ50 x 450 ±0,2421000 56,80 €
29050-0150X2000ocelØ50 x 450 ±0,2422000 113,69 €
29050-0220X500hliníkØ20 x 320 ±0,114500 10,35 €
29050-0220X1000hliníkØ20 x 320 ±0,1141000 20,63 €
29050-0220X2000hliníkØ20 x 320 ±0,1142000 41,23 €
29050-0230X500hliníkØ30 x 230 ±0,126500 7,99 €
29050-0230X1000hliníkØ30 x 230 ±0,1261000 16,04 €
29050-0230X2000hliníkØ30 x 230 ±0,1262000 32,03 €
29050-0240X500hliníkØ40 x 340 ±0,1534500 13,57 €
29050-0240X1000hliníkØ40 x 340 ±0,15341000 27,16 €
29050-0240X2000hliníkØ40 x 340 ±0,15342000 54,29 €
29050-0250X500hliníkØ50 x 350 ±0,244500 16,76 €
29050-0250X1000hliníkØ50 x 350 ±0,2441000 33,48 €
29050-0250X2000hliníkØ50 x 350 ±0,2442000 67,00 €

Čtyřhranné trubky

více informací

Výkresy

Čtyřhranné trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
NázevD1D2LCADPřís.CenaObjednat
29050-4120X500ocel20 x 20 x 120 ±0,318500 7,61 €
29050-4120X1000ocel20 x 20 x 120 ±0,3181000 15,25 €
29050-4120X2000ocel20 x 20 x 120 ±0,3182000 30,43 €
29050-4125X500ocel25 x 25 x 1,525 ±0,3225007,61 €
29050-4125X1000ocel25 x 25 x 1,525 ±0,322100015,26 €
29050-4125X2000ocel25 x 25 x 1,525 ±0,322200034,06 €
29050-4130X500ocel30 x 30 x 230 ±0,326500 9,50 €
29050-4130X1000ocel30 x 30 x 230 ±0,3261000 19,09 €
29050-4130X2000ocel30 x 30 x 230 ±0,3262000 38,11 €
29050-4140X500ocel40 x 40 x 340 ±0,434500 13,73 €
29050-4140X1000ocel40 x 40 x 340 ±0,4341000 27,22 €
29050-4140X2000ocel40 x 40 x 340 ±0,4342000 54,43 €
29050-4210X500hliník10 x 1010*-500 9,75 €
29050-4210X1000hliník10 x 1010*-1000 19,50 €
29050-4210X2000hliník10 x 1010*-2000 39,01 €
29050-4220X500hliník20 x 20 x 1,520 ±0,217500 6,19 €
29050-4220X1000hliník20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 12,31 €
29050-4220X2000hliník20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 24,63 €
29050-4230X500hliník30 x 30 x 230 ±0,226500 7,07 €
29050-4230X1000hliník30 x 30 x 230 ±0,2261000 14,19 €
29050-4230X2000hliník30 x 30 x 230 ±0,2262000 28,31 €
29050-4240X500hliník40 x 40 x 440 ±0,332500 15,30 €
29050-4240X1000hliník40 x 40 x 440 ±0,3321000 30,53 €
29050-4240X2000hliník40 x 40 x 440 ±0,3322000 61,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83