夹紧手柄和锁紧手柄 - 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
夹紧手柄和锁紧手柄 - 英制
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
06370 inch
锁紧手柄,带内螺纹 - inch
16 型号
06371 inch
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch
16 型号
06380 inch
锁紧手柄,带外螺纹 - inch
88 型号
06381 inch
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch
118 型号
06390 inch
平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch
12 型号
06400 inch
平头锁紧手柄,带外螺纹 - inch
72 型号
06410 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
24 型号
06411 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
22 型号
06430 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
246 型号
06431 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
108 型号
06440 inch
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
3 型号
06440 inch
带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
7 型号
06441 inch
带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
12 型号
06441 inch
带外螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
32 型号
06442 inch
带内螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
12 型号
06443 inch
带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
123 型号
06443 inch
带外螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
984 型号
06448 inch
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
16 型号
06448 inch
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
4 型号
06449 inch
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
4 型号
06449 inch
带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
16 型号
06450 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理,inch
51 型号
06450 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
220 型号
06450 inch
带内螺纹和保护帽的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
4 型号
06450 inch
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
36 型号
06451 inch
带内螺纹和保护帽的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢 螺纹嵌入件经氧化处理,英制 (inch)
4 型号
06451 inch
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
36 型号
06451 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
48 型号
06451 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
209 型号
06454 inch
带内螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
4 型号
06454 inch
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
22 型号
06458 inch
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
50 型号
06458 inch
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
200 型号
06459 inch
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
32 型号
06459 inch
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
128 型号
06460 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
477 型号
06460 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
1881 型号
06460 inch
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
50 型号
06460 inch
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
450 型号
06461 inch
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
32 型号
06461 inch
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
288 型号
06461 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
219 型号
06461 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
935 型号
06464 inch
带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
32 型号
06464 inch
带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
112 型号
06600 inch
带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
36 型号
06600 inch
带内螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
72 型号
06600-50 inch
带内螺纹的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
140 型号
06601 inch
带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
33 型号
06601 inch
带内螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
66 型号
06601-50 inch
带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
133 型号
06610 inch
带外螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
369 型号
06610 inch
带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
738 型号
06610-50 inch
带外螺纹的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
1197 型号
06611 inch
带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
324 型号
06611 inch
带外螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
162 型号
06611-50 inch
带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
595 型号
06613-03 inch
ECO 塑料锁紧手柄,带内螺纹,黄铜或钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 - inch
14 型号
06613-04 inch
ECO 塑料锁紧手柄,带外螺纹,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 - inch
38 型号
06613-10 inch
塑料锁紧手柄,带内螺纹和安全功能,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 - inch
14 型号
06613-11 inch
塑料锁紧手柄,带外螺纹和安全功能,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 - inch
34 型号