|
|
06600-50 inch带内螺纹的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:把手设计(符合人体工学)中的塑料锁紧手柄呈现出高品质、新式的外观和令人愉悦的感受。 把手由一种特殊的高性能塑料制成,有多种标准颜色可供选择。 此款把手的优点是高钢度和高强度。其自身重量较轻,是移动应用的理想选择。材料:高性能热塑性塑料,玻璃纤维增强型。 强度等级为 5.8 的钢制部件。 规格:钢制部件经黑色氧化。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。 短时工作温度最高为 130 ℃。优点:七种颜色类型。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
黑灰色的高温塑料。 根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。 短时工作温度最高为 250 ℃。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 材料 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06600-50-9AD1 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AE1 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9A11 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AD1 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AE1 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A01 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A11 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A21 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1AE1 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A01 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A11 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A21 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A21 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A31 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A31 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A41 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A41 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A51 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A51 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A61 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AD2 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AE2 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9A12 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AD2 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AE2 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A02 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A12 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A22 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1AE2 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A02 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A12 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A22 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A22 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A32 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A32 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A42 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A42 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A52 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A52 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A62 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AD16 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AE16 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9A116 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AD16 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AE16 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A016 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A116 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A216 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1AE16 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A016 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A116 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A216 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A216 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A316 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A316 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A416 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A416 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A516 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A516 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A616 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AD84 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AE84 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9A184 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AD84 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AE84 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A084 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A184 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A284 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1AE84 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A084 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A184 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A284 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A284 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A384 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A384 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A484 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A484 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A584 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A584 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A684 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AD86 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AE86 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9A186 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AD86 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AE86 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A086 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A186 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A286 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1AE86 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A086 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A186 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A286 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A286 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A386 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A386 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A486 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A486 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A586 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A586 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A686 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AD87 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AE87 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9A187 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AD87 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AE87 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A087 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A187 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A287 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1AE87 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A087 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A187 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A287 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A287 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A387 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A387 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A487 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A487 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A587 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A587 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A687 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AD88 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9AE88 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-9A188 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AD88 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0AE88 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A088 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A188 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-0A288 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1AE88 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A088 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A188 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-1A288 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A288 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-2A388 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A388 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-3A488 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A488 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-4A588 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A588 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | | 06600-50-5A688 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|