|
|
06430 inch带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制 发黑。提示:标配供应: 黑色半哑光,银色金属。
当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。 根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 黑色亚光 | 订货号 银色金属 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | 齿数 | L | 筛选 |
---|
06430-1A01X | 06430-1A03X | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50 |  | 06430-1A11X | 06430-1A13X | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50 |  | 06430-1A21X | 06430-1A23X | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50 |  | 06430-2A21X | 06430-2A23X | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 |  | 06430-2A31X | 06430-2A33X | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 |  | 06430-2A41X | 06430-2A43X | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 |  | 06430-3A31X | 06430-3A33X | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 |  | 06430-3A41X | 06430-3A43X | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 |  | 06430-4A41X | 06430-4A43X | 4 | 3/8-16 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90 |  | 06430-4A51X | 06430-4A53X | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90 |  | 06430-5A51X | 06430-5A53X | 5 | 1/2-13 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90 |  | 06430-5A61X | 06430-5A63X | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90 |  |
|
|