norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06431 inch

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
光亮不锈钢。
订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:标配供应:
黑色亚光,银色金属


根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06431 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 212 kB

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
黑色亚光
订货号
银色金属
尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1齿数

L筛选
06431-1A01X06431-1A03X110-2410131410,524,541532,535,539461615/20/25
06431-1A11X06431-1A13X110-3210131410,524,541532,535,539461615/20/25
06431-1A21X06431-1A23X11/4-2010131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/40/50
06431-2A21X06431-2A23X21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2A31X06431-2A33X25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2A41X06431-2A43X23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020/25/30/40/50/60
06431-3A31X06431-3A33X35/16-181621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-3A41X06431-3A43X33/8-161621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-4A51X06431-4A53X41/2-131925261942,510266772951082425/30/40/50/60
06431-5A61X06431-5A63X55/8-112330312249123279841101262630/40/50/60