|
|
06431 inch带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。 规格:把手经塑料涂层。 光亮不锈钢。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:标配供应: 黑色亚光,银色金属
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06431-1A01X15 | 黑色亚光 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-1A01X20 | 黑色亚光 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-1A01X25 | 黑色亚光 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-1A11X15 | 黑色亚光 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-1A11X20 | 黑色亚光 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-1A11X25 | 黑色亚光 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-1A21X10 | 黑色亚光 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06431-1A21X15 | 黑色亚光 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-1A21X20 | 黑色亚光 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-1A21X25 | 黑色亚光 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-1A21X30 | 黑色亚光 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-1A21X40 | 黑色亚光 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-1A21X50 | 黑色亚光 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A21X15 | 黑色亚光 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-2A21X20 | 黑色亚光 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-2A21X25 | 黑色亚光 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-2A21X30 | 黑色亚光 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-2A21X40 | 黑色亚光 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-2A21X50 | 黑色亚光 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A21X60 | 黑色亚光 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-2A31X15 | 黑色亚光 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-2A31X20 | 黑色亚光 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-2A31X25 | 黑色亚光 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-2A31X30 | 黑色亚光 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-2A31X40 | 黑色亚光 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-2A31X50 | 黑色亚光 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A31X60 | 黑色亚光 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-2A41X20 | 黑色亚光 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-2A41X25 | 黑色亚光 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-2A41X30 | 黑色亚光 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-2A41X40 | 黑色亚光 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-2A41X50 | 黑色亚光 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A41X60 | 黑色亚光 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-3A31X20 | 黑色亚光 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-3A31X25 | 黑色亚光 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-3A31X30 | 黑色亚光 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-3A31X40 | 黑色亚光 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-3A31X50 | 黑色亚光 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-3A31X60 | 黑色亚光 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-3A41X20 | 黑色亚光 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-3A41X25 | 黑色亚光 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-3A41X30 | 黑色亚光 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-3A41X40 | 黑色亚光 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-3A41X50 | 黑色亚光 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-3A41X60 | 黑色亚光 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-4A51X25 | 黑色亚光 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-4A51X30 | 黑色亚光 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-4A51X40 | 黑色亚光 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-4A51X50 | 黑色亚光 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-4A51X60 | 黑色亚光 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-5A61X30 | 黑色亚光 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-5A61X40 | 黑色亚光 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-5A61X50 | 黑色亚光 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-5A61X60 | 黑色亚光 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-1A03X15 | 银色金属 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-1A03X20 | 银色金属 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-1A03X25 | 银色金属 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-1A13X15 | 银色金属 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-1A13X20 | 银色金属 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-1A13X25 | 银色金属 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-1A23X10 | 银色金属 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06431-1A23X15 | 银色金属 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-1A23X20 | 银色金属 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-1A23X25 | 银色金属 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-1A23X30 | 银色金属 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-1A23X40 | 银色金属 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-1A23X50 | 银色金属 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A23X15 | 银色金属 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-2A23X20 | 银色金属 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-2A23X25 | 银色金属 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-2A23X30 | 银色金属 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-2A23X40 | 银色金属 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-2A23X50 | 银色金属 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A23X60 | 银色金属 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-2A33X15 | 银色金属 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06431-2A33X20 | 银色金属 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-2A33X25 | 银色金属 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-2A33X30 | 银色金属 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-2A33X40 | 银色金属 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-2A33X50 | 银色金属 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A33X60 | 银色金属 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-2A43X20 | 银色金属 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-2A43X25 | 银色金属 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-2A43X30 | 银色金属 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-2A43X40 | 银色金属 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-2A43X50 | 银色金属 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-2A43X60 | 银色金属 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-3A33X20 | 银色金属 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-3A33X25 | 银色金属 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-3A33X30 | 银色金属 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-3A33X40 | 银色金属 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-3A33X50 | 银色金属 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-3A33X60 | 银色金属 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-3A43X20 | 银色金属 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06431-3A43X25 | 银色金属 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-3A43X30 | 银色金属 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-3A43X40 | 银色金属 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-3A43X50 | 银色金属 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-3A43X60 | 银色金属 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-4A53X25 | 银色金属 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06431-4A53X30 | 银色金属 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-4A53X40 | 银色金属 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-4A53X50 | 银色金属 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-4A53X60 | 银色金属 | 4 | 1/2-13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06431-5A63X30 | 银色金属 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06431-5A63X40 | 银色金属 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06431-5A63X50 | 银色金属 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06431-5A63X60 | 银色金属 | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|