06440 inch
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
夹紧手柄和锁紧手柄 - 英制
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢把手 1.4308。
其他钢制部件,不锈钢 1.4305。
规格:
不锈钢把手经电解抛光处理。
钢制 亮色。
根据要求:
其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06440 inch 带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
223 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
X
A
A1
T
D
D1
D2
H
H1
H3
H4
齿数
CAD
配件
价格
订购
06440-11A3
不锈钢
5/16-18
83
107
17
19
28
20
40,5
12
65
68,5
24
根据要求
06440-11A4
不锈钢
3/8-16
83
107
17
19
28
20
40,5
12
65
68,5
24
根据要求
06440-11A5
不锈钢
1/2-13
83
107
17
19
28
20
40,5
12
65
68,5
24
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>
06370 inch
锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06371 inch
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06380 inch
锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06381 inch
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06390 inch
平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06400 inch
平头锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06410 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06411 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
06430 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06431 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>