norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
06411 inch

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
不锈钢制部件,亮色。
提示:标配供应:
黑色亚光,银色金属。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06411 inch 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch) 255 kB

图纸

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
黑色亚光
订货号
银色金属
XAA1TD

D1D2D3HH1H2H3H4齿

筛选
06411-1A0106411-1A0310-243946910131410,524,541532,535,516
06411-1A1106411-1A1310-323946910131410,524,541532,535,516
06411-1A2106411-1A231/4-203946910131410,524,541532,535,516
06411-2A2106411-2A231/4-2064731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-2A3106411-2A335/16-1864731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-3A3106411-3A335/16-187990141621221737102357,561,522
06411-3A4106411-3A433/8-167990141621221737102357,561,522
06411-4A4106411-4A433/8-1695108171925261942,51026677224
06411-4A5106411-4A531/2-1395108171925261942,51026677224
06411-5A5106411-5A531/2-131101262323303122491232798426
06411-5A6106411-5A635/8-111101262323303122491232798426