|
|
06410 inch带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。提示:标配供应: 黑色亚光,银色金属。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 黑色亚光 | 订货号 银色金属 | X | A | A1 | T | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿 数
| 筛选 |
---|
06410-1AE1 | 06410-1AE3 | 8-32 | 39 | 46 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 16 |  | 06410-1A01 | 06410-1A03 | 10-24 | 39 | 46 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 16 |  | 06410-1A11 | 06410-1A13 | 10-32 | 39 | 46 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 16 |  | 06410-1A21 | 06410-1A23 | 1/4-20 | 39 | 46 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 16 |  | 06410-2A21 | 06410-2A23 | 1/4-20 | 64 | 73 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 20 |  | 06410-2A31 | 06410-2A33 | 5/16-18 | 64 | 73 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 20 |  | 06410-3A31 | 06410-3A33 | 5/16-18 | 79 | 90 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 22 |  | 06410-3A41 | 06410-3A43 | 3/8-16 | 79 | 90 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 22 |  | 06410-4A41 | 06410-4A43 | 3/8-16 | 95 | 108 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 24 |  | 06410-4A51 | 06410-4A53 | 1/2-13 | 95 | 108 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 24 |  | 06410-5A51 | 06410-5A53 | 1/2-13 | 110 | 126 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 26 |  | 06410-5A61 | 06410-5A63 | 5/8-11 | 110 | 126 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 26 |  |
|
|