norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06410 inch

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
黑色亚光,银色金属。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06410 inch 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 257 kB

图纸

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1齿数

CAD配件价格订购
06410-1AE1黑色亚光18-32910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-1A01黑色亚光110-24910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-1A11黑色亚光110-32910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-1A21黑色亚光11/4-20910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-2A21黑色亚光21/4-201213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06410-2A31黑色亚光25/16-181213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06410-3A31黑色亚光35/16-18141621221737102357,561,5799022 根据要求
06410-3A41黑色亚光33/8-16141621221737102357,561,5799022 根据要求
06410-4A41黑色亚光43/8-16171925261942,5102667729510824 根据要求
06410-4A51黑色亚光41/2-13171925261942,5102667729510824 根据要求
06410-5A51黑色亚光51/2-132323303122491232798411012626 根据要求
06410-5A61黑色亚光55/8-112323303122491232798411012626 根据要求
06410-1AE3银色金属18-32910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-1A03银色金属110-24910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-1A13银色金属110-32910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-1A23银色金属11/4-20910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06410-2A23银色金属21/4-201213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06410-2A33银色金属25/16-181213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06410-3A33银色金属35/16-18141621221737102357,561,5799022 根据要求
06410-3A43银色金属33/8-16141621221737102357,561,5799022 根据要求
06410-4A43银色金属43/8-16171925261942,5102667729510824 根据要求
06410-4A53银色金属41/2-13171925261942,5102667729510824 根据要求
06410-5A53银色金属51/2-132323303122491232798411012626 根据要求
06410-5A63银色金属55/8-112323303122491232798411012626 根据要求