norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06390 inch

平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:黑色氧化处理。提示:英制产品目录中的X型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06390 inch 平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch 243 kB

图片(总概述)

平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch

锁紧手柄,带内螺纹,0 度 - inch

更多信息

图纸

锁紧手柄,带内螺纹,0 度 - inch

商品选择/筛选

订货号类型XTAD

D1D2D3HH1H2H3齿数

CAD配件价格订购
06390-1A211/4-201810213,5332510192122326 根据要求
06390-1A315/16-181810213,5332510192122326 根据要求
06390-2A413/8-16211311941301222213,52630 根据要求
06390-2A511/2-13211311941301222213,52630 根据要求
06390-3A511/2-132714823453714282173336 根据要求
06390-3A615/8-112714823453714282173336 根据要求

平头锁紧手柄,带内螺纹,15 度 - inch

更多信息

图纸

平头锁紧手柄,带内螺纹,15 度 - inch

商品选择/筛选

订货号类型XTAA2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06390-1A2215°1/4-20181001513,533251019212232926 根据要求
06390-1A3215°5/16-18181001513,533251019212232926 根据要求
06390-2A4215°3/8-1621127151941301222213,5263830 根据要求
06390-2A5215°1/2-1321127151941301222213,5263830 根据要求
06390-3A5215°1/2-1327145152345371428217334836 根据要求
06390-3A6215°5/8-1127145152345371428217334836 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83