norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06371 inch

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:不锈钢制部件,亮色。
手柄球经抛光处理。
提示:英制产品目录中的X型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06371 inch 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch 241 kB

图片(总概述)

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,0 度 - inch

更多信息

图纸

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,0 度 - inch

商品选择/筛选

订货号类型XTA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H4齿数

CAD配件价格订购
06371-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 根据要求
06371-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 根据要求
06371-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 根据要求
06371-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 根据要求
06371-3A521/2-1323134,523333213586476526 根据要求
06371-3A625/8-1123134,523333213586476526 根据要求
06371-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 根据要求
06371-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 根据要求

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,20 度 - inch

更多信息

图纸

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,20 度 - inch

商品选择/筛选

订货号类型XTAA2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06371-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06371-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06371-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06371-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06371-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 根据要求
06371-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 根据要求
06371-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06371-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83