|
|
06371_20 inch不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,20 度 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。 规格:不锈钢制部件,亮色。 手柄球经抛光处理。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。 尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | X | T | A | A2 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06371-1A31 | 20° | 5/16-18 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06371-1A41 | 20° | 3/8-16 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06371-2A41 | 20° | 3/8-16 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06371-2A51 | 20° | 1/2-13 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06371-3A51 | 20° | 1/2-13 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06371-3A61 | 20° | 5/8-11 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06371-4A61 | 20° | 5/8-11 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06371-4A71 | 20° | 3/4-10 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | |
|
|