norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06430 inch

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制 发黑。
提示:标配供应:
黑色半哑光,银色金属。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06430 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 273 kB

图纸

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1齿数

LCAD配件价格订购
06430-1A01X10黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1A01X15黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1A01X20黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1A01X25黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1A01X30黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1A01X35黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1A01X40黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1A01X45黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1A01X50黑色亚光110-2410131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-1A11X10黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1A11X15黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1A11X20黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1A11X25黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1A11X30黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1A11X35黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1A11X40黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1A11X45黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1A11X50黑色亚光110-3210131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-1A21X10黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1A21X15黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1A21X20黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1A21X25黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1A21X30黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1A21X35黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1A21X40黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1A21X45黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1A21X50黑色亚光11/4-2010131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-2A21X15黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2A21X20黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2A21X25黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2A21X30黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2A21X35黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2A21X40黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2A21X45黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2A21X50黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2A21X55黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2A21X60黑色亚光21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2A31X15黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2A31X20黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2A31X25黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2A31X30黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2A31X35黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2A31X40黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2A31X45黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2A31X50黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2A31X55黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2A31X60黑色亚光25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2A41X15黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2A41X20黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2A41X25黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2A41X30黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2A41X35黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2A41X40黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2A41X45黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2A41X50黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2A41X55黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2A41X60黑色亚光23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-3A31X15黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3A31X20黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3A31X25黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3A31X30黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3A31X35黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3A31X40黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3A31X45黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3A31X50黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3A31X55黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3A31X60黑色亚光35/16-181621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-3A41X15黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3A41X20黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3A41X25黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3A41X30黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3A41X35黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3A41X40黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3A41X45黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3A41X50黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3A41X55黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3A41X60黑色亚光33/8-161621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-4A41X20黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4A41X25黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4A41X30黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4A41X35黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4A41X40黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4A41X45黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4A41X50黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4A41X55黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4A41X60黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4A41X70黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4A41X80黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4A41X90黑色亚光43/8-161925261942,510266772951082490 根据要求
06430-4A51X20黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4A51X25黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4A51X30黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4A51X35黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4A51X40黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4A51X45黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4A51X50黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4A51X55黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4A51X60黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4A51X70黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4A51X80黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4A51X90黑色亚光41/2-131925261942,510266772951082490 根据要求
06430-5A51X25黑色亚光51/2-132330312249123279841101262625 根据要求
06430-5A51X30黑色亚光51/2-132330312249123279841101262630 根据要求
06430-5A51X35黑色亚光51/2-132330312249123279841101262635 根据要求
06430-5A51X40黑色亚光51/2-132330312249123279841101262640 根据要求
06430-5A51X45黑色亚光51/2-132330312249123279841101262645 根据要求
06430-5A51X50黑色亚光51/2-132330312249123279841101262650 根据要求
06430-5A51X55黑色亚光51/2-132330312249123279841101262655 根据要求
06430-5A51X60黑色亚光51/2-132330312249123279841101262660 根据要求
06430-5A51X70黑色亚光51/2-132330312249123279841101262670 根据要求
06430-5A51X80黑色亚光51/2-132330312249123279841101262680 根据要求
06430-5A51X90黑色亚光51/2-132330312249123279841101262690 根据要求
06430-5A61X25黑色亚光55/8-112330312249123279841101262625 根据要求
06430-5A61X30黑色亚光55/8-112330312249123279841101262630 根据要求
06430-5A61X35黑色亚光55/8-112330312249123279841101262635 根据要求
06430-5A61X40黑色亚光55/8-112330312249123279841101262640 根据要求
06430-5A61X45黑色亚光55/8-112330312249123279841101262645 根据要求
06430-5A61X50黑色亚光55/8-112330312249123279841101262650 根据要求
06430-5A61X55黑色亚光55/8-112330312249123279841101262655 根据要求
06430-5A61X60黑色亚光55/8-112330312249123279841101262660 根据要求
06430-5A61X70黑色亚光55/8-112330312249123279841101262670 根据要求
06430-5A61X80黑色亚光55/8-112330312249123279841101262680 根据要求
06430-5A61X90黑色亚光55/8-112330312249123279841101262690 根据要求
06430-1A03X10银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1A03X15银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1A03X20银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1A03X25银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1A03X30银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1A03X35银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1A03X40银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1A03X45银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1A03X50银色金属110-2410131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-1A13X10银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1A13X15银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1A13X20银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1A13X25银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1A13X30银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1A13X35银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1A13X40银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1A13X45银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1A13X50银色金属110-3210131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-1A23X10银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1A23X15银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1A23X20银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1A23X25银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1A23X30银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1A23X35银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1A23X40银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1A23X45银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1A23X50银色金属11/4-2010131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-2A23X15银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2A23X20银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2A23X25银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2A23X30银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2A23X35银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2A23X40银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2A23X45银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2A23X50银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2A23X55银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2A23X60银色金属21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2A33X15银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2A33X20银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2A33X25银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2A33X30银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2A33X35银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2A33X40银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2A33X45银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2A33X50银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2A33X55银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2A33X60银色金属25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2A43X15银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2A43X20银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2A43X25银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2A43X30银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2A43X35银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2A43X40银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2A43X45银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2A43X50银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2A43X55银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2A43X60银色金属23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-3A33X15银色金属35/16-181621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3A33X20银色金属35/16-181621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3A33X25银色金属35/16-181621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3A33X30银色金属35/16-181621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3A33X35银色金属35/16-181621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3A33X40银色金属35/16-181621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3A33X45银色金属35/16-181621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3A33X50银色金属35/16-181621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3A33X55银色金属35/16-181621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3A33X60银色金属35/16-181621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-3A43X15银色金属33/8-161621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3A43X20银色金属33/8-161621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3A43X25银色金属33/8-161621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3A43X30银色金属33/8-161621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3A43X35银色金属33/8-161621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3A43X40银色金属33/8-161621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3A43X45银色金属33/8-161621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3A43X50银色金属33/8-161621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3A43X55银色金属33/8-161621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3A43X60银色金属33/8-161621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-4A43X20银色金属43/8-161925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4A43X25银色金属43/8-161925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4A43X30银色金属43/8-161925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4A43X35银色金属43/8-161925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4A43X40银色金属43/8-161925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4A43X45银色金属43/8-161925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4A43X50银色金属43/8-161925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4A43X55银色金属43/8-161925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4A43X60银色金属43/8-161925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4A43X70银色金属43/8-161925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4A43X80银色金属43/8-161925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4A43X90银色金属43/8-161925261942,510266772951082490 根据要求
06430-4A53X20银色金属41/2-131925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4A53X25银色金属41/2-131925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4A53X30银色金属41/2-131925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4A53X35银色金属41/2-131925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4A53X40银色金属41/2-131925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4A53X45银色金属41/2-131925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4A53X50银色金属41/2-131925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4A53X55银色金属41/2-131925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4A53X60银色金属41/2-131925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4A53X70银色金属41/2-131925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4A53X80银色金属41/2-131925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4A53X90银色金属41/2-131925261942,510266772951082490 根据要求
06430-5A53X25银色金属51/2-132330312249123279841101262625 根据要求
06430-5A53X30银色金属51/2-132330312249123279841101262630 根据要求
06430-5A53X35银色金属51/2-132330312249123279841101262635 根据要求
06430-5A53X40银色金属51/2-132330312249123279841101262640 根据要求
06430-5A53X45银色金属51/2-132330312249123279841101262645 根据要求
06430-5A53X50银色金属51/2-132330312249123279841101262650 根据要求
06430-5A53X55银色金属51/2-132330312249123279841101262655 根据要求
06430-5A53X60银色金属51/2-132330312249123279841101262660 根据要求
06430-5A53X70银色金属51/2-132330312249123279841101262670 根据要求
06430-5A53X80银色金属51/2-132330312249123279841101262680 根据要求
06430-5A53X90银色金属51/2-132330312249123279841101262690 根据要求
06430-5A63X25银色金属55/8-112330312249123279841101262625 根据要求
06430-5A63X30银色金属55/8-112330312249123279841101262630 根据要求
06430-5A63X35银色金属55/8-112330312249123279841101262635 根据要求
06430-5A63X40银色金属55/8-112330312249123279841101262640 根据要求
06430-5A63X45银色金属55/8-112330312249123279841101262645 根据要求
06430-5A63X50银色金属55/8-112330312249123279841101262650 根据要求
06430-5A63X55银色金属55/8-112330312249123279841101262655 根据要求
06430-5A63X60银色金属55/8-112330312249123279841101262660 根据要求
06430-5A63X70银色金属55/8-112330312249123279841101262670 根据要求
06430-5A63X80银色金属55/8-112330312249123279841101262680 根据要求
06430-5A63X90银色金属55/8-112330312249123279841101262690 根据要求