norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06430 inch

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制 发黑。
提示:标配供应:
黑色半哑光,银色金属。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06430 inch 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 273 kB

图纸

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
黑色亚光
订货号
银色金属
尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1齿数

L筛选
06430-1A01X06430-1A03X110-2410131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1A11X06430-1A13X110-3210131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1A21X06430-1A23X11/4-2010131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-2A21X06430-2A23X21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2A31X06430-2A33X25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2A41X06430-2A43X23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3A31X06430-3A33X35/16-181621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3A41X06430-3A43X33/8-161621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-4A41X06430-4A43X43/8-161925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-4A51X06430-4A53X41/2-131925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5A51X06430-5A53X51/2-132330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5A61X06430-5A63X55/8-112330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90