norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06601-50 inch

带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:塑料夹紧杆的手柄设计符合人体工程学,具有高品质的现代化外观并且手感舒适。
手柄杆由特殊的高性能塑料制成,并且有多种标准颜色可供选择。
手柄杆具有高刚度和高强度的优点。其自重较低,非常适合移动应用。
夹紧杆具有良好的耐化学性和耐腐蚀性。
材料:

高性能热塑性塑料,玻璃纤维增强型。
钢制部件不锈钢 1.4305。

规格:钢制 亮色使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造、康复区、医学、食品加工业。温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。
短时工作温度最高为 130 ℃。
优点:良好的耐化学性和耐腐蚀性。
7 种颜色方案。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。

黑灰色的高温塑料。
根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06601-50 inch 带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 342 kB

图纸

带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06601-50-9AD1黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料96-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9AE1黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料98-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9A11黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料910-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-0AD1黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0AE1黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A01黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A11黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A21黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-1A01黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A11黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A21黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-2A21黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-2A31黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-3A31黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-3A41黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-4A41黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-4A51黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-5A51黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-5A61黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-9AD2橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料96-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9AE2橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料98-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9A12橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料910-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-0AD2橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0AE2橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A02橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A12橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A22橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-1A02橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A12橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A22橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-2A22橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-2A32橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-3A32橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-3A42橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-4A42橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-4A52橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-5A52橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-5A62橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-9AD16黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料96-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9AE16黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料98-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9A116黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料910-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-0AD16黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0AE16黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A016黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A116黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A216黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-1A016黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A116黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A216黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-2A216黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-2A316黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-3A316黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-3A416黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-4A416黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-4A516黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-5A516黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-5A616黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-9AD84红色 RAL 3020高性能热塑性塑料96-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9AE84红色 RAL 3020高性能热塑性塑料98-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9A184红色 RAL 3020高性能热塑性塑料910-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-0AD84红色 RAL 3020高性能热塑性塑料06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0AE84红色 RAL 3020高性能热塑性塑料08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A084红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A184红色 RAL 3020高性能热塑性塑料010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A284红色 RAL 3020高性能热塑性塑料01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-1A084红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A184红色 RAL 3020高性能热塑性塑料110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A284红色 RAL 3020高性能热塑性塑料11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-2A284红色 RAL 3020高性能热塑性塑料21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-2A384红色 RAL 3020高性能热塑性塑料25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-3A384红色 RAL 3020高性能热塑性塑料35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-3A484红色 RAL 3020高性能热塑性塑料33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-4A484红色 RAL 3020高性能热塑性塑料43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-4A584红色 RAL 3020高性能热塑性塑料41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-5A584红色 RAL 3020高性能热塑性塑料51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-5A684红色 RAL 3020高性能热塑性塑料55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-9AD86灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料96-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9AE86灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料98-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9A186灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料910-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-0AD86灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0AE86灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A086灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A186灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A286灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-1A086灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A186灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A286灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-2A286灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-2A386灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-3A386灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-3A486灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-4A486灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-4A586灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-5A586灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-5A686灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-9AD87蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料96-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9AE87蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料98-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9A187蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料910-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-0AD87蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0AE87蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A087蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A187蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A287蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-1A087蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A187蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A287蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-2A287蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-2A387蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-3A387蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-3A487蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-4A487蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-4A587蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-5A587蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-5A687蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-9AD88灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料96-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9AE88灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料98-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-9A188灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料910-326810,51121,4412,424272227,56,412 根据要求
06601-50-0AD88灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0AE88灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A088灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A188灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-0A288灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 根据要求
06601-50-1A088灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A188灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-1A288灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06601-50-2A288灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-2A388灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06601-50-3A388灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-3A488灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06601-50-4A488灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-4A588灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06601-50-5A588灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06601-50-5A688灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求