|
|
06448 inch带内螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06448-2A21 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-2A31 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-3A31 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | | 06448-3A41 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | | 06448-2A2181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-2A3181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-3A3181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | | 06448-3A4181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | | 06448-2A2182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-2A3182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-3A3182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | | 06448-3A4182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | | 06448-2A2184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-2A3184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 根据要求 | | 06448-3A3184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | | 06448-3A4184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
|