norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06443 inch

带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层,精细结构。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
红色 RAL 3003,精细结构。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06443 inch 带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 284 kB

图纸

带外螺纹的钢制锁紧手柄,红宝石色涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

商品选择/筛选

订货号颜色尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06443-1A027X10红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771610 根据要求
06443-1A027X15红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06443-1A027X20红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06443-1A027X25红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06443-1A027X30红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771630 根据要求
06443-1A027X35红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771635 根据要求
06443-1A027X40红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771640 根据要求
06443-1A027X45红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771645 根据要求
06443-1A027X50红色 RAL 3003110-2410131424,5414,53134404771650 根据要求
06443-1A127X10红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771610 根据要求
06443-1A127X15红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06443-1A127X20红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06443-1A127X25红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06443-1A127X30红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771630 根据要求
06443-1A127X35红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771635 根据要求
06443-1A127X40红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771640 根据要求
06443-1A127X45红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771645 根据要求
06443-1A127X50红色 RAL 3003110-3210131424,5414,53134404771650 根据要求
06443-1A227X10红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06443-1A227X15红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06443-1A227X20红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06443-1A227X25红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06443-1A227X30红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06443-1A227X35红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771635 根据要求
06443-1A227X40红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06443-1A227X45红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771645 根据要求
06443-1A227X50红色 RAL 300311/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06443-2A227X15红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06443-2A227X20红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06443-2A227X25红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06443-2A227X30红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06443-2A227X35红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06443-2A227X40红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06443-2A227X45红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06443-2A227X50红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06443-2A227X55红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06443-2A227X60红色 RAL 300321/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06443-2A327X15红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06443-2A327X20红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06443-2A327X25红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06443-2A327X30红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06443-2A327X35红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06443-2A327X40红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06443-2A327X45红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06443-2A327X50红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06443-2A327X55红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06443-2A327X60红色 RAL 300325/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06443-2A427X15红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06443-2A427X20红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06443-2A427X25红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06443-2A427X30红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06443-2A427X35红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 根据要求
06443-2A427X40红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06443-2A427X45红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 根据要求
06443-2A427X50红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06443-2A427X55红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 根据要求
06443-2A427X60红色 RAL 300323/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06443-3A327X15红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112215 根据要求
06443-3A327X20红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06443-3A327X25红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06443-3A327X30红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06443-3A327X35红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112235 根据要求
06443-3A327X40红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06443-3A327X45红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112245 根据要求
06443-3A327X50红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06443-3A327X55红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112255 根据要求
06443-3A327X60红色 RAL 300335/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06443-3A427X15红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112215 根据要求
06443-3A427X20红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06443-3A427X25红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06443-3A427X30红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06443-3A427X35红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112235 根据要求
06443-3A427X40红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06443-3A427X45红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112245 根据要求
06443-3A427X50红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06443-3A427X55红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112255 根据要求
06443-3A427X60红色 RAL 300333/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06443-4A427X20红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132420 根据要求
06443-4A427X25红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132425 根据要求
06443-4A427X30红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132430 根据要求
06443-4A427X35红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132435 根据要求
06443-4A427X40红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132440 根据要求
06443-4A427X45红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132445 根据要求
06443-4A427X50红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132450 根据要求
06443-4A427X55红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132455 根据要求
06443-4A427X60红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132460 根据要求
06443-4A427X70红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132470 根据要求
06443-4A427X80红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132480 根据要求
06443-4A427X90红色 RAL 300343/8-16192727,54310276367,595109132490 根据要求
06443-4A527X20红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132420 根据要求
06443-4A527X25红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06443-4A527X30红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06443-4A527X35红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132435 根据要求
06443-4A527X40红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06443-4A527X45红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132445 根据要求
06443-4A527X50红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06443-4A527X55红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132455 根据要求
06443-4A527X60红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06443-4A527X70红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132470 根据要求
06443-4A527X80红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132480 根据要求
06443-4A527X90红色 RAL 300341/2-13192727,54310276367,595109132490 根据要求
06443-5A527X25红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06443-5A527X30红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06443-5A527X35红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06443-5A527X40红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06443-5A527X45红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06443-5A527X50红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06443-5A527X55红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06443-5A527X60红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06443-5A527X70红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06443-5A527X80红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06443-5A527X90红色 RAL 300351/2-13233132491231,57377,5110126152690 根据要求
06443-5A627X25红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152625 根据要求
06443-5A627X30红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06443-5A627X35红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152635 根据要求
06443-5A627X40红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06443-5A627X45红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152645 根据要求
06443-5A627X50红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06443-5A627X55红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152655 根据要求
06443-5A627X60红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06443-5A627X70红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152670 根据要求
06443-5A627X80红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152680 根据要求
06443-5A627X90红色 RAL 300355/8-11233132491231,57377,5110126152690 根据要求