norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06464 inch

带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手为精密铸造件 1.4308。
其他钢制部件 1.4305。

规格:把手经电解或抛光处理。
亮色钢件。
订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06464 inch 带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 309 kB

图纸

带外螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06464-1A0X10经电解抛光处理110-2410131424,5414,53134404771610 根据要求
06464-1A0X15经电解抛光处理110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06464-1A0X20经电解抛光处理110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06464-1A0X25经电解抛光处理110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06464-1A1X10经电解抛光处理110-3210131424,5414,53134404771610 根据要求
06464-1A1X15经电解抛光处理110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06464-1A1X20经电解抛光处理110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06464-1A1X25经电解抛光处理110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06464-1A2X10经电解抛光处理11/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06464-1A2X15经电解抛光处理11/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06464-1A2X20经电解抛光处理11/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06464-1A2X25经电解抛光处理11/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06464-1A2X30经电解抛光处理11/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06464-1A2X40经电解抛光处理11/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06464-1A2X50经电解抛光处理11/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06464-2A2X15经电解抛光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 根据要求
06464-2A2X20经电解抛光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 根据要求
06464-2A2X25经电解抛光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 根据要求
06464-2A2X30经电解抛光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 根据要求
06464-2A2X40经电解抛光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 根据要求
06464-2A2X50经电解抛光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 根据要求
06464-2A2X60经电解抛光处理21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 根据要求
06464-2A3X15经电解抛光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 根据要求
06464-2A3X20经电解抛光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 根据要求
06464-2A3X25经电解抛光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 根据要求
06464-2A3X30经电解抛光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 根据要求
06464-2A3X40经电解抛光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 根据要求
06464-2A3X50经电解抛光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 根据要求
06464-2A3X60经电解抛光处理25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 根据要求
06464-2A4X20经电解抛光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 根据要求
06464-2A4X25经电解抛光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 根据要求
06464-2A4X30经电解抛光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 根据要求
06464-2A4X40经电解抛光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 根据要求
06464-2A4X50经电解抛光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 根据要求
06464-2A4X60经电解抛光处理23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 根据要求
06464-3A3X20经电解抛光处理35/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06464-3A3X25经电解抛光处理35/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06464-3A3X30经电解抛光处理35/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06464-3A3X40经电解抛光处理35/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06464-3A3X50经电解抛光处理35/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06464-3A3X60经电解抛光处理35/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06464-3A4X20经电解抛光处理33/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06464-3A4X25经电解抛光处理33/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06464-3A4X30经电解抛光处理33/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06464-3A4X40经电解抛光处理33/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06464-3A4X50经电解抛光处理33/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06464-3A4X60经电解抛光处理33/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06464-4A5X25经电解抛光处理41/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06464-4A5X30经电解抛光处理41/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06464-4A5X40经电解抛光处理41/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06464-4A5X50经电解抛光处理41/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06464-4A5X60经电解抛光处理41/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06464-5A6X30经电解抛光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06464-5A6X40经电解抛光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06464-5A6X50经电解抛光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06464-5A6X60经电解抛光处理55/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06464-1A0153X10喷丸110-2410131424,5414,53134404771610根据要求
06464-1A0153X15喷丸110-2410131424,5414,53134404771615根据要求
06464-1A0153X20喷丸110-2410131424,5414,53134404771620根据要求
06464-1A0153X25喷丸110-2410131424,5414,53134404771625根据要求
06464-1A1153X10喷丸110-3210131424,5414,53134404771610根据要求
06464-1A1153X15喷丸110-3210131424,5414,53134404771615根据要求
06464-1A1153X20喷丸110-3210131424,5414,53134404771620根据要求
06464-1A1153X25喷丸110-3210131424,5414,53134404771625根据要求
06464-1A2153X10喷丸11/4-2010131424,5414,53134404771610根据要求
06464-1A2153X15喷丸11/4-2010131424,5414,53134404771615根据要求
06464-1A2153X20喷丸11/4-2010131424,5414,53134404771620根据要求
06464-1A2153X25喷丸11/4-2010131424,5414,53134404771625根据要求
06464-1A2153X30喷丸11/4-2010131424,5414,53134404771630根据要求
06464-1A2153X40喷丸11/4-2010131424,5414,53134404771640根据要求
06464-1A2153X50喷丸11/4-2010131424,5414,53134404771650根据要求
06464-2A2153X15喷丸21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015根据要求
06464-2A2153X20喷丸21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020根据要求
06464-2A2153X25喷丸21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025根据要求
06464-2A2153X30喷丸21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030根据要求
06464-2A2153X40喷丸21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040根据要求
06464-2A2153X50喷丸21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050根据要求
06464-2A2153X60喷丸21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060根据要求
06464-2A3153X15喷丸25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015根据要求
06464-2A3153X20喷丸25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020根据要求
06464-2A3153X25喷丸25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025根据要求
06464-2A3153X30喷丸25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030根据要求
06464-2A3153X40喷丸25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040根据要求
06464-2A3153X50喷丸25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050根据要求
06464-2A3153X60喷丸25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060根据要求
06464-2A4153X20喷丸23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020根据要求
06464-2A4153X25喷丸23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025根据要求
06464-2A4153X30喷丸23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030根据要求
06464-2A4153X40喷丸23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040根据要求
06464-2A4153X50喷丸23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050根据要求
06464-2A4153X60喷丸23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060根据要求
06464-3A3153X20喷丸35/16-1816212237102454,558,58091112220根据要求
06464-3A3153X25喷丸35/16-1816212237102454,558,58091112225根据要求
06464-3A3153X30喷丸35/16-1816212237102454,558,58091112230根据要求
06464-3A3153X40喷丸35/16-1816212237102454,558,58091112240根据要求
06464-3A3153X50喷丸35/16-1816212237102454,558,58091112250根据要求
06464-3A3153X60喷丸35/16-1816212237102454,558,58091112260根据要求
06464-3A4153X20喷丸33/8-1616212237102454,558,58091112220根据要求
06464-3A4153X25喷丸33/8-1616212237102454,558,58091112225根据要求
06464-3A4153X30喷丸33/8-1616212237102454,558,58091112230根据要求
06464-3A4153X40喷丸33/8-1616212237102454,558,58091112240根据要求
06464-3A4153X50喷丸33/8-1616212237102454,558,58091112250根据要求
06464-3A4153X60喷丸33/8-1616212237102454,558,58091112260根据要求
06464-4A5153X25喷丸41/2-13192727,54310276367,595109132425根据要求
06464-4A5153X30喷丸41/2-13192727,54310276367,595109132430根据要求
06464-4A5153X40喷丸41/2-13192727,54310276367,595109132440根据要求
06464-4A5153X50喷丸41/2-13192727,54310276367,595109132450根据要求
06464-4A5153X60喷丸41/2-13192727,54310276367,595109132460根据要求
06464-5A6153X30喷丸55/8-11233132491231,57377,5110126152630根据要求
06464-5A6153X40喷丸55/8-11233132491231,57377,5110126152640根据要求
06464-5A6153X50喷丸55/8-11233132491231,57377,5110126152650根据要求
06464-5A6153X60喷丸55/8-11233132491231,57377,5110126152660根据要求