norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06464 inch

带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手为精密铸造件 1.4308。
其他钢制部件 1.4305。

规格:把手经电解抛光处理。
钢制 亮色。
订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06464 inch 带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 274 kB

图纸

带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿

L筛选
06464-92A2X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A3X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A4X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101020/25/30/40/50/60
06464-93A3X35/16-1816212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60
06464-93A4X33/8-1616212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60