|
|
06464 inch带外螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手为精密铸造件 1.4308。
其他钢制部件 1.4305。 规格:把手经电解抛光处理。 钢制 亮色。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06464-92A2X15 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | | 06464-92A2X20 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 20 |  | | 根据要求 | | 06464-92A2X25 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 25 |  | | 根据要求 | | 06464-92A2X30 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 06464-92A2X40 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 06464-92A2X50 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 50 |  | | 根据要求 | | 06464-92A2X60 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 06464-92A3X15 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | | 06464-92A3X20 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 20 |  | | 根据要求 | | 06464-92A3X25 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 25 |  | | 根据要求 | | 06464-92A3X30 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 06464-92A3X40 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 06464-92A3X50 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 50 |  | | 根据要求 | | 06464-92A3X60 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 06464-92A4X20 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 20 |  | | 根据要求 | | 06464-92A4X25 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 25 |  | | 根据要求 | | 06464-92A4X30 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 06464-92A4X40 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 06464-92A4X50 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 50 |  | | 根据要求 | | 06464-92A4X60 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 06464-93A3X20 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 20 |  | | 根据要求 | | 06464-93A3X25 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 25 |  | | 根据要求 | | 06464-93A3X30 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 30 |  | | 根据要求 | | 06464-93A3X40 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 40 |  | | 根据要求 | | 06464-93A3X50 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 50 |  | | 根据要求 | | 06464-93A3X60 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 60 |  | | 根据要求 | | 06464-93A4X20 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 20 |  | | 根据要求 | | 06464-93A4X25 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 25 |  | | 根据要求 | | 06464-93A4X30 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 30 |  | | 根据要求 | | 06464-93A4X40 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 40 |  | | 根据要求 | | 06464-93A4X50 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 50 |  | | 根据要求 | | 06464-93A4X60 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|