norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06451 inch

带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451 inch 带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 295 kB

图片(总概述)

带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光 - inch

更多信息

图纸

带内螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-92A21黑色 RAL 9005亚光处理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-92A31黑色 RAL 9005亚光处理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-93A31黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181416212241,5102454,558,580911122 根据要求
06451-93A41黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161416212241,5102454,558,580911122 根据要求

带内螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)

更多信息

图纸

带内螺纹和保护罩的不锈钢锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-92A2181黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A2182橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A2183黄色 RAL 1021哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A2184红色 RAL 3020哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A2185灰色 RAL 6032哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A2186蓝色 RAL 5017哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A2187灰色 RAL 7035哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A2188灰色 RAL 7040哑光纹理21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3181黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3182橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3183黄色 RAL 1021哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3184红色 RAL 3020哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3185灰色 RAL 6032哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3186蓝色 RAL 5017哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3187灰色 RAL 7035哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-92A3188灰色 RAL 7040哑光纹理25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520根据要求
06451-93A3181黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A3182橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A3183黄色 RAL 1021哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A3184红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A3185灰色 RAL 6032哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A3186蓝色 RAL 5017哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A3187灰色 RAL 7035哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A3188灰色 RAL 7040哑光纹理35/16-181416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4181黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4182橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4183黄色 RAL 1021哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4184红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4185灰色 RAL 6032哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4186蓝色 RAL 5017哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4187灰色 RAL 7035哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求
06451-93A4188灰色 RAL 7040哑光纹理33/8-161416212241,5102454,558,580911122根据要求