norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06454 inch

带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手为精密铸造件 1.4308。
其他钢制部件 1.4305。

规格:把手经电解或抛光处理。
亮色钢件。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06454 inch 带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 257 kB

图纸

带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光或喷砂处理,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4T齿

CAD配件价格订购
06454-1A0经电解抛光处理110-244047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-1A1经电解抛光处理110-324047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-1A2经电解抛光处理11/4-204047710131424,5414,53134916 根据要求
06454-2A2经电解抛光处理21/4-206574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 根据要求
06454-2A3经电解抛光处理25/16-186574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 根据要求
06454-3A3经电解抛光处理35/16-1880911116212237102454,558,51422 根据要求
06454-3A4经电解抛光处理33/8-1680911116212237102454,558,51422 根据要求
06454-4A4经电解抛光处理43/8-169510913192727,54310276367,51724 根据要求
06454-4A5经电解抛光处理41/2-139510913192727,54310276367,51724 根据要求
06454-5A5经电解抛光处理51/2-1311012615233132491231,57377,52326 根据要求
06454-5A6经电解抛光处理55/8-1111012615233132491231,57377,52326 根据要求
06454-1A0153喷丸110-244047710131424,5414,53134916根据要求
06454-1A1153喷丸110-324047710131424,5414,53134916根据要求
06454-1A2153喷丸11/4-204047710131424,5414,53134916根据要求
06454-2A2153喷丸21/4-206574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220根据要求
06454-2A3153喷丸25/16-186574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220根据要求
06454-3A3153喷丸35/16-1880911116212227102454,558,51422根据要求
06454-3A4153喷丸33/8-1680911116212227102454,558,51422根据要求
06454-4A4153喷丸43/8-169510913192727,54310276367,51724根据要求
06454-4A5153喷丸41/2-139510913192727,54310276367,51724根据要求
06454-5A5153喷丸51/2-1311012615233132491231,57377,52326根据要求
06454-5A6153喷丸55/8-1111012615233132491231,57377,52326根据要求