norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06440 inch

带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手,银灰色,锤纹镀层。
钢制部件经黑色氧化。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06440 inch 带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 289 kB

图纸

带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
XAA1TD

D1D2HH1H3H4齿数

CAD配件价格订购
06440-1A3钢制5/16-18831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-1A4钢制3/8-16831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-1A5钢制1/2-13831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-2A5钢制1/2-13108138,52323352551,51279,58426 根据要求
06440-2A6钢制5/8-11108138,52323352551,51279,58426 根据要求
06440-3A6钢制5/8-111321682730433060129397,536 根据要求
06440-3A7钢制3/4-101321682730433060129397,536 根据要求