norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06459 inch

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:标配供应:
橙色 RAL 2004。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06459 inch 带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 242 kB

图纸

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06459-2A22X15橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A22X20橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A22X25橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A22X30橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A22X40橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A22X50橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A22X60橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A32X15橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A32X20橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A32X25橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A32X30橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A32X40橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A32X50橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A32X60橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A42X20橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A42X25橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A42X30橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A42X40橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A42X50橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A42X60橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-3A32X20橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-181621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A32X25橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-181621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A32X30橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-181621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A32X40橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-181621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A32X50橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-181621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A32X60橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-181621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-3A42X20橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-161621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A42X25橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-161621,222371023,8-42809111,72225 根据要求
06459-3A42X30橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-161621,222371023,8-42809111,72230 根据要求
06459-3A42X40橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-161621,222371023,8-42809111,72240 根据要求
06459-3A42X50橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-161621,222371023,8-42809111,72250 根据要求
06459-3A42X60橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-161621,222371023,8-42809111,72260 根据要求