norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06461 inch

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06461 inch 带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 362 kB

图片(总概述)

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光 - inch

更多信息

图纸

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光 - inch

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
颜色
主体
表面
XLD

D1D2BAA1HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06461-92A21X152黑色 RAL 9005亚光处理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A21X202黑色 RAL 9005亚光处理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A21X252黑色 RAL 9005亚光处理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A21X302黑色 RAL 9005亚光处理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A21X402黑色 RAL 9005亚光处理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A21X502黑色 RAL 9005亚光处理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A21X602黑色 RAL 9005亚光处理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A31X152黑色 RAL 9005亚光处理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A31X202黑色 RAL 9005亚光处理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A31X252黑色 RAL 9005亚光处理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A31X302黑色 RAL 9005亚光处理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A31X402黑色 RAL 9005亚光处理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A31X502黑色 RAL 9005亚光处理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A31X602黑色 RAL 9005亚光处理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A41X202黑色 RAL 9005亚光处理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A41X252黑色 RAL 9005亚光处理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A41X302黑色 RAL 9005亚光处理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A41X402黑色 RAL 9005亚光处理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A41X502黑色 RAL 9005亚光处理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A41X602黑色 RAL 9005亚光处理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-93A31X203黑色 RAL 9005亚光处理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A31X253黑色 RAL 9005亚光处理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A31X303黑色 RAL 9005亚光处理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A31X403黑色 RAL 9005亚光处理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A31X503黑色 RAL 9005亚光处理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A31X603黑色 RAL 9005亚光处理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A41X203黑色 RAL 9005亚光处理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A41X253黑色 RAL 9005亚光处理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A41X303黑色 RAL 9005亚光处理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A41X403黑色 RAL 9005亚光处理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A41X503黑色 RAL 9005亚光处理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A41X603黑色 RAL 9005亚光处理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,哑光纹理 - inch

更多信息

图纸

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,哑光纹理 - inch

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
颜色
主体
表面
XLD

D1D2BAA1HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06461-92A2181X152黑色 RAL 9005哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2181X202黑色 RAL 9005哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2181X252黑色 RAL 9005哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2181X302黑色 RAL 9005哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2181X402黑色 RAL 9005哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2181X502黑色 RAL 9005哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2181X602黑色 RAL 9005哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2182X152橙色 RAL 2004哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2182X202橙色 RAL 2004哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2182X252橙色 RAL 2004哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2182X302橙色 RAL 2004哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2182X402橙色 RAL 2004哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2182X502橙色 RAL 2004哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2182X602橙色 RAL 2004哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2183X152黄色 RAL 1021哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2183X202黄色 RAL 1021哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2183X252黄色 RAL 1021哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2183X302黄色 RAL 1021哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2183X402黄色 RAL 1021哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2183X502黄色 RAL 1021哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2183X602黄色 RAL 1021哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2184X152红色 RAL 3020哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2184X202红色 RAL 3020哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2184X252红色 RAL 3020哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2184X302红色 RAL 3020哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2184X402红色 RAL 3020哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2184X502红色 RAL 3020哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2184X602红色 RAL 3020哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2185X152灰色 RAL 6032哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2185X202灰色 RAL 6032哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2185X252灰色 RAL 6032哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2185X302灰色 RAL 6032哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2185X402灰色 RAL 6032哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2185X502灰色 RAL 6032哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2185X602灰色 RAL 6032哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2186X152蓝色 RAL 5017哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2186X202蓝色 RAL 5017哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2186X252蓝色 RAL 5017哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2186X302蓝色 RAL 5017哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2186X402蓝色 RAL 5017哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2186X502蓝色 RAL 5017哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2186X602蓝色 RAL 5017哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2187X152灰色 RAL 7035哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2187X202灰色 RAL 7035哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2187X252灰色 RAL 7035哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2187X302灰色 RAL 7035哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2187X402灰色 RAL 7035哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2187X502灰色 RAL 7035哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2187X602灰色 RAL 7035哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2188X152灰色 RAL 7040哑光纹理1/4-201513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2188X202灰色 RAL 7040哑光纹理1/4-202013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2188X252灰色 RAL 7040哑光纹理1/4-202513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2188X302灰色 RAL 7040哑光纹理1/4-203013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2188X402灰色 RAL 7040哑光纹理1/4-204013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2188X502灰色 RAL 7040哑光纹理1/4-205013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A2188X602灰色 RAL 7040哑光纹理1/4-206013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3181X152黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3181X202黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3181X252黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3181X302黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3181X402黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3181X502黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3181X602黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3182X152橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3182X202橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3182X252橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3182X302橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3182X402橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3182X502橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3182X602橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3183X152黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3183X202黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3183X252黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3183X302黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3183X402黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3183X502黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3183X602黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3184X152红色 RAL 3020哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3184X202红色 RAL 3020哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3184X252红色 RAL 3020哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3184X302红色 RAL 3020哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3184X402红色 RAL 3020哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3184X502红色 RAL 3020哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3184X602红色 RAL 3020哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3185X152灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3185X202灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3185X252灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3185X302灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3185X402灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3185X502灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3185X602灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3186X152蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3186X202蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3186X252蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3186X302蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3186X402蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3186X502蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3186X602蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3187X152灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3187X202灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3187X252灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3187X302灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3187X402灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3187X502灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3187X602灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3188X152灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-181513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3188X202灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-182013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3188X252灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-182513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3188X302灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-183013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3188X402灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-184013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3188X502灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-185013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A3188X602灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-186013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4181X202黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4181X252黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4181X302黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4181X402黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4181X502黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4181X602黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4182X202橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4182X252橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4182X302橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4182X402橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4182X502橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4182X602橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4183X202黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4183X252黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4183X302黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4183X402黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4183X502黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4183X602黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4184X202红色 RAL 3020哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4184X252红色 RAL 3020哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4184X302红色 RAL 3020哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4184X402红色 RAL 3020哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4184X502红色 RAL 3020哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4184X602红色 RAL 3020哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4185X202灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4185X252灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4185X302灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4185X402灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4185X502灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4185X602灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4186X202蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4186X252蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4186X302蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4186X402蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4186X502蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4186X602蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4187X202灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4187X252灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4187X302灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4187X402灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4187X502灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4187X602灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4188X202灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-162013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4188X252灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-162513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4188X302灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-163013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4188X402灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-164013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4188X502灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-165013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92A4188X602灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-166013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-93A3181X203黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3181X253黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3181X303黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3181X403黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3181X503黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3181X603黑色 RAL 9005哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3182X203橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3182X253橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3182X303橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3182X403橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3182X503橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3182X603橙色 RAL 2004哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3183X203黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3183X253黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3183X303黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3183X403黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3183X503黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3183X603黄色 RAL 1021哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3184X203红色 RAL 3020哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3184X253红色 RAL 3020哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3184X303红色 RAL 3020哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3184X403红色 RAL 3020哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3184X503红色 RAL 3020哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3184X603红色 RAL 3020哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3185X203灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3185X253灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3185X303灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3185X403灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3185X503灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3185X603灰色 RAL 6032哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3186X203蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3186X253蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3186X303蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3186X403蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3186X503蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3186X603蓝色 RAL 5017哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3187X203灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3187X253灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3187X303灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3187X403灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3187X503灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3187X603灰色 RAL 7035哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3188X203灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-182016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3188X253灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-182516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3188X303灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-183016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3188X403灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-184016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3188X503灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-185016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A3188X603灰色 RAL 7040哑光纹理5/16-186016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4181X203黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4181X253黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4181X303黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4181X403黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4181X503黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4181X603黑色 RAL 9005哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4182X203橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4182X253橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4182X303橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4182X403橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4182X503橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4182X603橙色 RAL 2004哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4183X203黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4183X253黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4183X303黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4183X403黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4183X503黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4183X603黄色 RAL 1021哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4184X203红色 RAL 3020哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4184X253红色 RAL 3020哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4184X303红色 RAL 3020哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4184X403红色 RAL 3020哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4184X503红色 RAL 3020哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4184X603红色 RAL 3020哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4185X203灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4185X253灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4185X303灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4185X403灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4185X503灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4185X603灰色 RAL 6032哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4186X203蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4186X253蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4186X303蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4186X403蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4186X503蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4186X603蓝色 RAL 5017哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4187X203灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4187X253灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4187X303灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4187X403灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4187X503灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4187X603灰色 RAL 7035哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4188X203灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-162016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4188X253灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-162516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4188X303灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-163016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4188X403灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-164016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4188X503灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-165016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93A4188X603灰色 RAL 7040哑光纹理3/8-166016212211809141,5102454,558,522 根据要求