|
|
06461_SE inch带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。 规格:把手有塑料涂层。 钢制,亮色。提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | 主体 颜色 | 主体 表面 | X | L | D
| D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06461-92A21X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A21X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A21X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A21X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A21X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A21X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A21X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A31X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A31X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A31X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A31X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A31X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A31X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A31X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A41X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A41X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A41X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A41X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A41X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-92A41X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06461-93A31X20 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A31X25 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A31X30 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A31X40 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A31X50 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A31X60 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A41X20 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A41X25 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A41X30 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A41X40 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A41X50 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06461-93A41X60 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
|