norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06460 inch

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
保护罩,不锈钢,亮色。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS

图纸

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

商品选择/筛选

订货号
橙色 RAL 2004
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

L筛选
06460-92A22X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A32X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A42X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A32X35/16-1816212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A42X33/8-1616212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60