|
|
06460 inch带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:标配供应: 橙色 RAL 2004,宝石红 RAL 3003,银色金属。
当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06460-0A22X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X10 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X10 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X10 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A23X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X10 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X10 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A127X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A227X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A12X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A13X10 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A22X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X10 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE2X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X10 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE27X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X10 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0AE3X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X10 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A027X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X10 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A02X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X10 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-0A03X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X10 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A027X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X10 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A02X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X10 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A03X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X10 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A127X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X10 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A12X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X10 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A13X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X10 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A227X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X10 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A22X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X10 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-1A23X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A227X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A22X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A23X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A327X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A32X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A33X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A427X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A42X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-2A43X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-3A327X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-3A32X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-3A33X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X15 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-3A427X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X15 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-3A42X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X15 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-3A43X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X70 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X80 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-4A427X90 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X70 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X80 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-4A42X90 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X70 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X80 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-4A43X90 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 3/8-16 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X20 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X70 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X80 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-4A527X90 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X20 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X70 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X80 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-4A52X90 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X20 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X70 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X80 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-4A53X90 | 银色金属 | 亚光处理 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X70 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X80 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-5A527X90 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X70 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X80 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-5A52X90 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X70 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X80 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-5A53X90 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 1/2-13 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X25 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X30 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X35 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X40 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X45 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X50 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X55 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X60 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X70 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X80 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-5A627X90 | 红色 RAL 3003 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X25 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X30 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X35 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X40 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X45 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X50 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X55 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X60 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X70 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X80 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-5A62X90 | 橙色 RAL 2004 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X25 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X30 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X35 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 35 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X40 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X45 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X50 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X55 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 55 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X60 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X70 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 70 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X80 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 80 |  | | 根据要求 | | 06460-5A63X90 | 银色金属 | 亚光处理 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 90 |  | | 根据要求 | |
|
|