|
|
06460 inch带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。 规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。 保护罩,不锈钢,亮色。提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,缎面抛光 - inch |
更多信息 |
订货号 | 尺寸 | 主体 颜色 | 主体 表面 | X | L | D
| D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06460-92A21X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X35 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X45 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X55 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A21X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X35 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X45 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X55 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A31X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X35 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X45 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X55 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A41X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X15 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X20 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X25 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X30 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X35 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X40 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X45 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X50 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X55 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A31X60 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X15 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X20 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X25 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X30 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X35 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X40 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X45 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X50 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X55 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A41X60 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,哑光纹理 - inch |
更多信息 |
订货号 | 尺寸 | 主体 颜色 | 主体 表面 | X | L | D
| D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06460-92A2181X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X35 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X45 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X55 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2181X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X15 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X20 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X25 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X30 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X35 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X40 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X45 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X50 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X55 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2182X60 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X15 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X20 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X25 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X30 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X35 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X40 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X45 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X50 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X55 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2183X60 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X15 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X20 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X25 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X30 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X35 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X40 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X45 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X50 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X55 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2184X60 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X15 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X20 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X25 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X30 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X35 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X40 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X45 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X50 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X55 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2185X60 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X15 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X20 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X25 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X30 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X35 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X40 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X45 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X50 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X55 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2186X60 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X15 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X20 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X25 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X30 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X35 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X40 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X45 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X50 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X55 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2187X60 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X15 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X20 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X25 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X30 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X35 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X40 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X45 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X50 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X55 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A2188X60 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X35 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X45 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X55 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3181X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X15 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X20 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X25 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X30 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X35 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X40 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X45 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X50 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X55 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3182X60 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X15 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X20 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X25 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X30 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X35 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X40 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X45 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X50 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X55 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3183X60 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X15 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X20 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X25 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X30 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X35 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X40 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X45 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X50 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X55 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3184X60 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X15 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X20 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X25 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X30 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X35 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X40 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X45 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X50 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X55 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3185X60 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X15 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X20 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X25 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X30 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X35 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X40 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X45 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X50 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X55 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3186X60 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X15 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X20 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X25 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X30 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X35 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X40 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X45 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X50 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X55 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3187X60 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X15 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X20 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X25 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X30 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X35 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X40 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X45 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X50 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X55 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A3188X60 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X15 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X20 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X25 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X30 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X35 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X40 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X45 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X50 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X55 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4181X60 | 2 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X15 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X20 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X25 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X30 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X35 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X40 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X45 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X50 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X55 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4182X60 | 2 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X15 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X20 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X25 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X30 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X35 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X40 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X45 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X50 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X55 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4183X60 | 2 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X15 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X20 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X25 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X30 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X35 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X40 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X45 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X50 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X55 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4184X60 | 2 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X15 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X20 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X25 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X30 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X35 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X40 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X45 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X50 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X55 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4185X60 | 2 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X15 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X20 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X25 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X30 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X35 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X40 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X45 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X50 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X55 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4186X60 | 2 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X15 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X20 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X25 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X30 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X35 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X40 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X45 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X50 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X55 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4187X60 | 2 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X15 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X20 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X25 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X30 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X35 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X40 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X45 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X50 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X55 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-92A4188X60 | 2 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X15 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X20 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X25 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X30 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X35 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X40 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X45 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X50 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X55 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3181X60 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X15 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X20 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X25 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X30 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X35 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X40 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X45 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X50 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X55 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3182X60 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X15 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X20 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X25 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X30 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X35 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X40 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X45 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X50 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X55 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3183X60 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X15 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X20 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X25 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X30 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X35 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X40 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X45 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X50 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X55 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3184X60 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X15 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X20 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X25 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X30 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X35 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X40 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X45 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X50 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X55 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3185X60 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X15 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X20 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X25 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X30 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X35 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X40 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X45 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X50 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X55 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3186X60 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X15 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X20 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X25 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X30 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X35 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X40 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X45 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X50 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X55 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3187X60 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X15 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X20 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X25 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X30 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X35 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X40 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X45 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X50 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X55 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A3188X60 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5/16-18 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X15 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X20 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X25 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X30 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X35 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X40 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X45 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X50 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X55 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4181X60 | 3 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X15 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X20 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X25 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X30 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X35 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X40 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X45 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X50 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X55 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4182X60 | 3 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X15 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X20 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X25 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X30 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X35 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X40 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X45 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X50 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X55 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4183X60 | 3 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X15 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X20 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X25 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X30 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X35 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X40 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X45 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X50 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X55 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4184X60 | 3 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X15 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X20 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X25 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X30 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X35 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X40 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X45 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X50 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X55 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4185X60 | 3 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X15 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X20 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X25 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X30 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X35 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X40 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X45 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X50 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X55 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4186X60 | 3 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X15 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X20 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X25 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X30 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X35 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X40 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X45 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X50 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X55 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4187X60 | 3 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X15 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X20 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X25 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X30 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X35 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 35 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X40 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X45 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 45 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X50 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X55 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 55 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06460-93A4188X60 | 3 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3/8-16 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
|
|