|
|
06611 inch带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。 规格:钢制 亮色订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿 数
| L | 筛选 |
---|
06611-1A0ΔX | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15/20/25 |  | 06611-1A1ΔX | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15/20/25 |  | 06611-1A2ΔX | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10/15/20/25/30/40/50 |  | 06611-2A2ΔX | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15/20/25/30/40/50/60 |  | 06611-2A3ΔX | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15/20/25/30/40/50/60 |  | 06611-2A4ΔX | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06611-3A3ΔX | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06611-3A4ΔX | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06611-4A5ΔX | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25/30/40/50/60 |  | 06611-5A6ΔX | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30/40/50/60 |  |
|
|