|
|
06611 inch带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。 规格:钢制 亮色订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06611-1A01X15 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A02X15 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A016X15 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A084X15 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A086X15 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A087X15 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A01X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A02X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A016X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A084X20 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A086X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A087X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A01X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A02X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A016X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A084X25 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A086X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A087X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A11X15 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A12X15 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A116X15 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A184X15 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A186X15 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A187X15 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A11X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A12X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A116X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A184X20 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A186X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A187X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A11X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A12X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A116X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A184X25 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A186X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A187X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A21X10 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1A22X10 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1A216X10 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1A284X10 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1A286X10 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1A287X10 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1A21X15 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A22X15 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A216X15 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A284X15 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A286X15 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A287X15 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1A21X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A22X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A216X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A284X20 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A286X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A287X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1A21X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A22X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A216X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A284X25 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A286X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A287X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1A21X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1A22X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1A216X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1A284X30 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1A286X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1A287X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1A21X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1A22X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1A216X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1A284X40 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1A286X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1A287X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1A21X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-1A22X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-1A216X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-1A284X50 | 红色 RAL 3020 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-1A286X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-1A287X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A21X15 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A22X15 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A216X15 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A284X15 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A286X15 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A287X15 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A21X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A22X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A216X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A284X20 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A286X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A287X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A21X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A22X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A216X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A284X25 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A286X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A287X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A21X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A22X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A216X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A284X30 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A286X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A287X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A21X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A22X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A216X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A284X40 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A286X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A287X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A21X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A22X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A216X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A284X50 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A286X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A287X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A21X60 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A22X60 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A216X60 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A284X60 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A286X60 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A287X60 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A31X15 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A32X15 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A316X15 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A384X15 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A386X15 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A387X15 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2A31X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A32X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A316X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A384X20 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A386X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A387X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A31X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A32X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A316X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A384X25 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A386X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A387X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A31X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A32X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A316X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A384X30 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A386X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A387X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A31X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A32X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A316X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A384X40 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A386X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A387X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A31X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A32X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A316X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A384X50 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A386X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A387X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A31X60 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A32X60 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A316X60 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A384X60 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A386X60 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A387X60 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A41X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A42X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A416X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A484X20 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A486X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A487X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2A41X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A42X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A416X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A484X25 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A486X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A487X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2A41X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A42X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A416X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A484X30 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A486X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A487X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2A41X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A42X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A416X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A484X40 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A486X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A487X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2A41X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A42X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A416X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A484X50 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A486X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A487X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2A41X60 | 黑色 RAL 7021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A42X60 | 橙色 RAL 2004 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A416X60 | 黄色 RAL 1021 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A484X60 | 红色 RAL 3020 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A486X60 | 灰色 RAL 6032 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2A487X60 | 蓝色 RAL 5017 | - | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A31X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A32X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A316X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A384X20 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A386X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A387X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A31X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A32X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A316X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A384X25 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A386X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A387X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A31X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A32X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A316X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A384X30 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A386X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A387X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A31X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A32X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A316X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A384X40 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A386X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A387X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A31X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A32X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A316X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A384X50 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A386X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A387X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A31X60 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A32X60 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A316X60 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A384X60 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A386X60 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A387X60 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A41X20 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A42X20 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A416X20 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A484X20 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A486X20 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A487X20 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3A41X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A42X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A416X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A484X25 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A486X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A487X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3A41X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A42X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A416X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A484X30 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A486X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A487X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3A41X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A42X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A416X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A484X40 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A486X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A487X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3A41X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A42X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A416X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A484X50 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A486X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A487X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3A41X60 | 黑色 RAL 7021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A42X60 | 橙色 RAL 2004 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A416X60 | 黄色 RAL 1021 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A484X60 | 红色 RAL 3020 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A486X60 | 灰色 RAL 6032 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3A487X60 | 蓝色 RAL 5017 | - | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-4A51X25 | 黑色 RAL 7021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-4A52X25 | 橙色 RAL 2004 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-4A516X25 | 黄色 RAL 1021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-4A584X25 | 红色 RAL 3020 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-4A586X25 | 灰色 RAL 6032 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-4A587X25 | 蓝色 RAL 5017 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-4A51X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-4A52X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-4A516X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-4A584X30 | 红色 RAL 3020 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-4A586X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-4A587X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-4A51X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-4A52X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-4A516X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-4A584X40 | 红色 RAL 3020 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-4A586X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-4A587X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-4A51X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-4A52X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-4A516X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-4A584X50 | 红色 RAL 3020 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-4A586X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-4A587X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-4A51X60 | 黑色 RAL 7021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-4A52X60 | 橙色 RAL 2004 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-4A516X60 | 黄色 RAL 1021 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-4A584X60 | 红色 RAL 3020 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-4A586X60 | 灰色 RAL 6032 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-4A587X60 | 蓝色 RAL 5017 | - | 4 | 1/2-13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-5A61X30 | 黑色 RAL 7021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-5A62X30 | 橙色 RAL 2004 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-5A616X30 | 黄色 RAL 1021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-5A684X30 | 红色 RAL 3020 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-5A686X30 | 灰色 RAL 6032 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-5A687X30 | 蓝色 RAL 5017 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-5A61X40 | 黑色 RAL 7021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-5A62X40 | 橙色 RAL 2004 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-5A616X40 | 黄色 RAL 1021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-5A684X40 | 红色 RAL 3020 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-5A686X40 | 灰色 RAL 6032 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-5A687X40 | 蓝色 RAL 5017 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-5A61X50 | 黑色 RAL 7021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-5A62X50 | 橙色 RAL 2004 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-5A616X50 | 黄色 RAL 1021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-5A684X50 | 红色 RAL 3020 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-5A686X50 | 灰色 RAL 6032 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-5A687X50 | 蓝色 RAL 5017 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-5A61X60 | 黑色 RAL 7021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-5A62X60 | 橙色 RAL 2004 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-5A616X60 | 黄色 RAL 1021 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-5A684X60 | 红色 RAL 3020 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-5A686X60 | 灰色 RAL 6032 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-5A687X60 | 蓝色 RAL 5017 | - | 5 | 5/8-11 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|