norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06600 inch

带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
压紧旋钮,塑料 (POM)。
规格:钢制部件经黑色氧化。提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。
标准颜色为:
锁紧手柄为黑灰色,压紧旋钮为红色。
锁紧手柄为橙色,压紧旋钮为黑灰色。
锁紧手柄为红色,压紧旋钮为黑灰色。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06600 inch 带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 193 kB

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06600-711AE黑色 RAL 702118-329101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-721AE橙色 RAL 200418-329101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-731AE红色 RAL 302018-329101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-711A0黑色 RAL 7021110-249101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-721A0橙色 RAL 2004110-249101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-731A0红色 RAL 3020110-249101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-711A1黑色 RAL 7021110-329101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-721A1橙色 RAL 2004110-329101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-731A1红色 RAL 3020110-329101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-711A2黑色 RAL 702111/4-209101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-721A2橙色 RAL 200411/4-209101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-731A2红色 RAL 302011/4-209101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-712A2黑色 RAL 702121/4-201213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-722A2橙色 RAL 200421/4-201213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-732A2红色 RAL 302021/4-201213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-712A3黑色 RAL 702125/16-181213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-722A3橙色 RAL 200425/16-181213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-732A3红色 RAL 302025/16-181213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-713A3黑色 RAL 702135/16-18141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-723A3橙色 RAL 200435/16-18141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-733A3红色 RAL 302035/16-18141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-713A4黑色 RAL 702133/8-16141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-723A4橙色 RAL 200433/8-16141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-733A4红色 RAL 302033/8-16141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-714A4黑色 RAL 702143/8-16171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-724A4橙色 RAL 200443/8-16171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-734A4红色 RAL 302043/8-16171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-714A5黑色 RAL 702141/2-13171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-724A5橙色 RAL 200441/2-13171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-734A5红色 RAL 302041/2-13171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-715A5黑色 RAL 702151/2-1323233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-725A5橙色 RAL 200451/2-1323233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-735A5红色 RAL 302051/2-1323233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-715A6黑色 RAL 702155/8-1123233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-725A6橙色 RAL 200455/8-1123233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-735A6红色 RAL 302055/8-1123233032,550,61233727711012615,526 根据要求