norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06459 inch

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06459 inch 带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch 276 kB

图纸

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06459-2A21X15黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A21X20黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A21X25黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A21X30黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A21X40黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A21X50黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A21X60黑色 RAL 9005亚光处理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A31X15黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A31X20黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A31X25黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A31X30黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A31X40黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A31X50黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A31X60黑色 RAL 9005亚光处理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A41X20黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A41X25黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A41X30黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A41X40黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A41X50黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A41X60黑色 RAL 9005亚光处理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-3A31X20黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A31X25黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A31X30黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A31X40黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A31X50黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A31X60黑色 RAL 9005亚光处理35/16-181621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-3A41X20黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A41X25黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A41X30黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A41X40黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A41X50黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A41X60黑色 RAL 9005亚光处理33/8-161621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-2A2181X15黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A2181X20黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A2181X25黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A2181X30黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A2181X40黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A2181X50黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A2181X60黑色 RAL 9005哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A3181X15黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A3181X20黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A3181X25黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A3181X30黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A3181X40黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A3181X50黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A3181X60黑色 RAL 9005哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A4181X20黑色 RAL 9005哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A4181X25黑色 RAL 9005哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A4181X30黑色 RAL 9005哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A4181X40黑色 RAL 9005哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A4181X50黑色 RAL 9005哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A4181X60黑色 RAL 9005哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-3A3181X20黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A3181X25黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A3181X30黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A3181X40黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A3181X50黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A3181X60黑色 RAL 9005哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-3A4181X20黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A4181X25黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A4181X30黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A4181X40黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A4181X50黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A4181X60黑色 RAL 9005哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-2A2182X15橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A2182X20橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A2182X25橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A2182X30橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A2182X40橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A2182X50橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A2182X60橙色 RAL 2004哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A3182X15橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A3182X20橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A3182X25橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A3182X30橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A3182X40橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A3182X50橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A3182X60橙色 RAL 2004哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A4182X20橙色 RAL 2004哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A4182X25橙色 RAL 2004哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A4182X30橙色 RAL 2004哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A4182X40橙色 RAL 2004哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A4182X50橙色 RAL 2004哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A4182X60橙色 RAL 2004哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-3A3182X20橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A3182X25橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A3182X30橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A3182X40橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A3182X50橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A3182X60橙色 RAL 2004哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-3A4182X20橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A4182X25橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A4182X30橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A4182X40橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A4182X50橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A4182X60橙色 RAL 2004哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-2A2184X15红色 RAL 3020哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A2184X20红色 RAL 3020哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A2184X25红色 RAL 3020哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A2184X30红色 RAL 3020哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A2184X40红色 RAL 3020哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A2184X50红色 RAL 3020哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A2184X60红色 RAL 3020哑光纹理21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A3184X15红色 RAL 3020哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06459-2A3184X20红色 RAL 3020哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A3184X25红色 RAL 3020哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A3184X30红色 RAL 3020哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A3184X40红色 RAL 3020哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A3184X50红色 RAL 3020哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A3184X60红色 RAL 3020哑光纹理25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-2A4184X20红色 RAL 3020哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06459-2A4184X25红色 RAL 3020哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06459-2A4184X30红色 RAL 3020哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06459-2A4184X40红色 RAL 3020哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06459-2A4184X50红色 RAL 3020哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06459-2A4184X60红色 RAL 3020哑光纹理23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06459-3A3184X20红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A3184X25红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A3184X30红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A3184X40红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A3184X50红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A3184X60红色 RAL 3020哑光纹理35/16-181621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06459-3A4184X20红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06459-3A4184X25红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06459-3A4184X30红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06459-3A4184X40红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06459-3A4184X50红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06459-3A4184X60红色 RAL 3020哑光纹理33/8-161621,222371023,83842809111,72260 根据要求