norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06610 inch

带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06610 inch 带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch 653 kB

图纸

带外螺纹和锌制齿环的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿

L筛选
06610-1A0ΔX110-24101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A1ΔX110-32101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A2ΔX11/4-20101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-2A2ΔX21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A3ΔX25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A4ΔX23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A3ΔX35/16-181621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A4ΔX33/8-161621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-4A4ΔX43/8-161925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-4A5ΔX41/2-131925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A5ΔX51/2-13233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A6ΔX55/8-11233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90