|
|
06441 inch带外螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:1.0401 材质的把手。 其他强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手,银灰色,锤纹镀层。 钢制部件经黑色氧化。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:缺少的尺寸请参见“内螺纹金属夹紧把手”。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06441-1A4X20 | 钢制 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06441-1A4X30 | 钢制 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-1A4X40 | 钢制 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-1A4X45 | 钢制 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06441-1A4X50 | 钢制 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-1A4X60 | 钢制 | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06441-1A5X20 | 钢制 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 根据要求 | | 06441-1A5X30 | 钢制 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-1A5X40 | 钢制 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-1A5X45 | 钢制 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 根据要求 | | 06441-1A5X50 | 钢制 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-1A5X60 | 钢制 | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 根据要求 | | 06441-2A5X25 | 钢制 | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06441-2A5X30 | 钢制 | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-2A5X40 | 钢制 | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-2A5X45 | 钢制 | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06441-2A5X50 | 钢制 | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-2A5X60 | 钢制 | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06441-2A6X25 | 钢制 | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 25 |  | | 根据要求 | | 06441-2A6X30 | 钢制 | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-2A6X40 | 钢制 | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-2A6X45 | 钢制 | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 45 |  | | 根据要求 | | 06441-2A6X50 | 钢制 | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-2A6X60 | 钢制 | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 60 |  | | 根据要求 | | 06441-3A6X30 | 钢制 | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-3A6X40 | 钢制 | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-3A6X50 | 钢制 | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-3A6X60 | 钢制 | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 |  | | 根据要求 | | 06441-3A7X30 | 钢制 | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 |  | | 根据要求 | | 06441-3A7X40 | 钢制 | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 |  | | 根据要求 | | 06441-3A7X50 | 钢制 | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 |  | | 根据要求 | | 06441-3A7X60 | 钢制 | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|