|
|
06613-10 inch塑料锁紧手柄,带内螺纹和安全功能,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:带安全锁紧功能的锁紧手柄,防止因意外开启或闭合导致夹紧位置产生变化。 初始状态下可自由旋转,与夹紧位置间没有连接。按下把手后才能啮合,可以松开或拧紧夹紧装置。 通过弹簧释放把手后会立即复位。 材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。 钢制衬套。规格:钢制,经蓝色钝化处理。优点:防止意外开启或关闭。 闭合的把手轮廓,没有干扰边缘。根据要求:特殊类型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 尺寸 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06613-10-1AE1 | 黑色 RAL 7021 | 1 | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-1A11 | 黑色 RAL 7021 | 1 | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-2A11 | 黑色 RAL 7021 | 2 | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-2A21 | 黑色 RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-2A31 | 黑色 RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-3A31 | 黑色 RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-3A41 | 黑色 RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-1AE84 | 红色 RAL 3020 | 1 | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-1A184 | 红色 RAL 3020 | 1 | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-2A184 | 红色 RAL 3020 | 2 | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-2A284 | 红色 RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-2A384 | 红色 RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-3A384 | 红色 RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-10-3A484 | 红色 RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 根据要求 | |
|
|