|
|
06613-04 inchECO 塑料锁紧手柄,带外螺纹,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。 钢制螺栓。规格:钢制,经蓝色钝化处理。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈啮合来紧固或松解螺纹。按下把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。根据要求:特殊类型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06613-04-1AE1X10 | 黑色 RAL 7021 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-1AE1X20 | 黑色 RAL 7021 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-1A11X10 | 黑色 RAL 7021 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-1A11X20 | 黑色 RAL 7021 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A11X20 | 黑色 RAL 7021 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A11X30 | 黑色 RAL 7021 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A11X40 | 黑色 RAL 7021 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A21X20 | 黑色 RAL 7021 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A21X30 | 黑色 RAL 7021 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A21X40 | 黑色 RAL 7021 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A31X20 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A31X30 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A31X40 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A31X20 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A31X40 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A31X60 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A41X20 | 黑色 RAL 7021 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A41X40 | 黑色 RAL 7021 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A41X60 | 黑色 RAL 7021 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-1AE84X10 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-1AE84X20 | 红色 RAL 3020 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-1A184X10 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-1A184X20 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A184X20 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A184X30 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A184X40 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A284X20 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A284X30 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A284X40 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A384X20 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A384X30 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-2A384X40 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A384X20 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A384X40 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A384X60 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A484X20 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A484X40 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 根据要求 | | 06613-04-3A484X60 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 根据要求 | |
|
|