06451 inch
带内螺纹和保护帽的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢 螺纹嵌入件经氧化处理,英制 (inch)
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
夹紧手柄和锁紧手柄 - 英制
带内螺纹和保护帽的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢 螺纹嵌入件经氧化处理,英制 (inch)
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。
规格:
把手经塑料涂层
钢制件亮色。
提示:
标配供应:
橙色 RAL 2004。
根据要求:
其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06451 inch 带内螺纹和保护帽的压铸锌锁紧手柄,哑光纯橙涂层,不锈钢 螺纹嵌入件经氧化处理,英制 (inch)
232 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
尺寸
X
T
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
A
A1
B
齿数
CAD
配件
价格
订购
06451-92A22
橙色 RAL 2004
2
1/4-20
12
13,5
18,5
19
32
6,5
17,5
42,5
45,5
65
74,5
9,5
20
根据要求
06451-92A32
橙色 RAL 2004
2
5/16-18
12
13,5
18,5
19
32
6,5
17,5
42,5
45,5
65
74,5
9,5
20
根据要求
06451-93A32
橙色 RAL 2004
3
5/16-18
14
16
21
22
41,5
10
24
54,5
58,5
80
91
11
22
根据要求
06451-93A42
橙色 RAL 2004
3
3/8-16
14
16
21
22
41,5
10
24
54,5
58,5
80
91
11
22
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>
06370 inch
锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06371 inch
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06380 inch
锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06381 inch
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06390 inch
平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06400 inch
平头锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06410 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06411 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
06430 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06431 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>